ZHCUAG0 May   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2特性
  4. 3EVM 规格
  5. 4推荐使用的设备
  6. 5快速入门流程
  7. 6电路板设置
    1. 6.1 电源电压
    2. 6.2 输入
    3. 6.3 输出
    4. 6.4 Hysteresis
  8. 7布局指南
  9. 8原理图
  10. 9物料清单

电源电压

TLV3601 EVM 由 2.4V 至 5.5V 的 VS(电源电压或 VCC - VEE)供电。将 VCC 连接至 TP1,将 VEE 连接至 TP2。如果使用单电源配置,则将 J8 的两个引脚短接在一起以连接 GND 和 VEE。如果使用双电源配置,那么除了与 TP3 的 GND 连接之外,还应使 J8 引脚悬空并进行前述的 VCC 和 VEE 连接。

图 6-1 TLV3601 EVM 电源电压连接
图 6-2 TLV3601 EVM 电源电压原理图