ZHCUAG0 May 2021
TLV3601 EVM 能够同时支持 TLV3601 和 TLV3603 器件。器件之间的一个关键区别在于能够施加迟滞的方式。
TLV3601 需要通过外部元件 R6(反馈电阻器)和 R1(IN+ 的串联电阻器)施加迟滞。必须对迟滞窗口进行必要的计算,以得出两个电阻器的阻值。
TLV3603 使用了 TLV3601 上没有的额外引脚,该引脚称为 LE/HYST。该引脚能够通过连接到 VEE 的外部电阻器 (R7) 来调整器件的内部迟滞。要了解 R7 的阻值与产生的迟滞量之间的关系,请参阅 TLV3603 数据表。
或者,该引脚也可用作反相锁存使能。如果该引脚连接到 VEE,那么只要该引脚保持连接到此电压,该器件就会保持输出状态。如果该引脚连接到 VCC,那么该器件将正常工作,没有迟滞。VCC 和 VEE 连接通过 J9 供电,R7 中安装 0Ω 电阻器。不过,如果需要控制器件何时锁存,可以向 SMA 连接器 J6 施加一个脉冲信号,SMA 连接器 J7 是该输入的相应检测线。