ZHCUAE2A March 2020 – March 2021
AMC3306 和 AMC3336 是精密隔离调制器,其输出通过磁场抗扰度较高的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅与输入电路相隔离。该隔离层经过了认证,可以按照 UL1577 和 IEC60747-5-2 规格的要求提供高达 7000VPEAK 的基本电隔离。
在高分辨率测量应用中,AMC3306 和 ACM3336 的输入针对直接连接分流电阻器或其他低电平信号源进行了优化。
本文档中的缩写词 EVM 和术语评估模块 与 AMC3306EVM 和 AMC3336EVM 具有相同的含义。此外,当描述同时适用于 AMC3306EVM 和 AMC3336EVM 或其各自的器件时,将使用指示符 AMC33xxEVM 或 AMC33xx。