ZHCUAE2A March 2020 – March 2021
表 5-1 列出了物料清单。
所有组件都必须符合 RoHS 标准。某些产品型号也许加铅或符合 RoHS 标准。请验证购买的元件是否符合 RoHS 标准。
| 项目 | 数量 | 参考设计 | 说明 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | C1、C4 | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | Kemet | C0603C104K5RACAUTO |
| 2 | 1 | C2 | 电容,陶瓷,1µF,25V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | TDK | CGA3E1X7R1E105K080AC |
| 3 | 1 | C3 | 电容,陶瓷,1000pF,50V,±10%,X7R,0603 | Kemet | C0603C102K5RACTU |
| 4 | 1 | C5 | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±5%,C0G/NP0,1206_190 | TDK | C3216NP01H104J160AA |
| 5 | 2 | C6,C8 | 电容,陶瓷,1000pF,50V,±10%,X7R,1206 | AVX | 12065C102KAT2A |
| 6 | 1 | C7 | 电容,陶瓷,10µF,16V,±10%,X5R,0805 | Taiyo Yuden | EMK212BJ106KG-T |
| 7 | 1 | C9 | 电容,陶瓷,1µF,25V,±10%,X7R,1206 | AVX | 12063C105KAT2A |
| 8 | 1 | C10 | 电容,陶瓷,33pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 | Kemet | C0603C330J5GACTU |
| 9 | 2 | C11、C12 | 电容,陶瓷,3.3pF,50V,±8%,C0G/NP0,0603 | AVX | 06035A3R3CAT2A |
| 10 | 3 | DIAG、GND、LDO | 测试点,微型,SMT | Keystone | 5015 |
| 11 | 2 | J1、J2 | 端子块,3.5mm 间距,2x1,TH | On-Shore Technology | ED555/2DS |
| 12 | 1 | J3 | 端子块,3.5 mm 间距,3x1,TH | On-Shore Technology | ED555/3DS |
| 13 | 1 | L1 | 耦合电感器,0.1A,4.5Ω,SMD | Taiyo Yuden | MCF12102G900-T |
| 14 | 1 | LBL1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | Brady | THT-14-423-10 |
| 15 | 1 | R1 | 电阻,47k,5%,0.1W,0603 | Yageo | RC0603JR-0747KL |
| 16 | 4 | R2、R3、R4、R5 | 电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | Panasonic | ERJ-3EKF49R9V |
| 17 | 1 | U1 | AMC33xx - 具有集成直流/直流转换器和高 CMTI 的高精度、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 | 德州仪器(TI) | AMC3306M25DWE 或 AMC3336DWE |