ZHCUAE2A March   2020  – March 2021

 

  1.   AMC3306 和 AMC3336 评估模块
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 引言
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 数字输入和输出
  5. 3电源
    1. 3.1 VDD 输入
  6. 4EVM 操作
    1. 4.1 模拟输入:J2
    2. 4.2 用户电源和数字输入和输出:J1 和 J3
    3. 4.3 器件操作
  7. 5布局、BOM 和原理图
    1. 5.1 布局
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 原理图
  8.   修订历史记录

器件操作

将 VDD 电源和 CLKIN 的外部时钟输入施加到 AMC33xxEVM 后,DOUT 引脚将开始生成位流输出。

模拟输入信号可以直接施加到螺纹接线端子 J2 上。有关详细信息,请参见图 2-1表 4-1。AMC3306EVM 的差动模拟输入范围 (VIN+) – (VIN–) 规定为 ±250mV,在削波发生前的最大值为 ±320mV。AMC3336EVM 的差动模拟输入范围 (VIN+) – (VIN–) 规定为 ±1V,在削波发生前的最大值为 ±1.25V。

数字输出是在 0V 和 VDD 之间交替的位流。例如,使用 AMC3306,0V 差分输入信号在理想情况下会在 50% 时间内产生处于高电平的 1 和 0 比特流,而 250mV 差分输入会在 89.06% 时间内产生处于高电平的比特流。如果输入小于 –320mV 或大于 320mV,则输出调制器使用仅包含 0 或 1 的流进行削波。但是在这种情况下,AMC3306 每 128 个时钟周期生成一个 1 或 0,以指示器件工作正常。