ZHCUAE2A March   2020  – March 2021

 

  1.   AMC3306 和 AMC3336 评估模块
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 引言
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 数字输入和输出
  5. 3电源
    1. 3.1 VDD 输入
  6. 4EVM 操作
    1. 4.1 模拟输入:J2
    2. 4.2 用户电源和数字输入和输出:J1 和 J3
    3. 4.3 器件操作
  7. 5布局、BOM 和原理图
    1. 5.1 布局
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 原理图
  8.   修订历史记录

数字输入和输出

AMC33xxEVM 的数字 CLKIN 输入可通过引脚 3 上 J3 处的三线螺纹接线端子访问。应为 CLKIN 输入提供一个在 0V 和 VDD 之间交替的 5MHz 至 21MHz 方波。

AMC33xxEVM 电路板的数字输出是一个位流,其中 1 的密度与差分输入电压成正比。图 2-2 说明了 J3 的引脚 1 上提供了 DOUT 输出。

GUID-8F1E366A-2D4C-421B-ABE0-E8918EFA14A1-low.png图 2-2 AMC33xxEVM 原理图:数字输入和输出章节