ZHCUAD6A April   2013  – August 2021

 

  1.   TPS54531EVM-530 5A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 输出滤波器和闭环响应
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  效率
    3. 4.3  负载调节
    4. 4.4  线路调整
    5. 4.5  环路响应
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献

引言

TPS54531 直流/直流转换器旨在通过 3.5V 至 28V 的输入电压源提供高达 5A 的输出。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS54531EVM-530 评估模块电路是单路非同步降压转换器,可通过 8V 至 28V 输入提供 5V/5A 电压电流。开关频率在内部设置为 570kHz 的标称值。TPS54531 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54531 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。补偿元件位于集成电路 (IC) 外部,而外部分压器能够实现可调节的输出电压。此外,TPS54531 还提供可调节慢启动和欠压锁定输入。TPS54531EVM-530 输入电压的绝对最大值是 30V。本用户指南介绍了 TPS54531EVM-530 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM输入电压范围输出电流范围
TPS54531EVM-530VIN = 8V 至 28V0A 至 5A