ZHCUAD6A
April 2013 – August 2021
TPS54531EVM-530 5A 稳压器评估模块
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
3.2
输出滤波器和闭环响应
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
效率
4.3
负载调节
4.4
线路调整
4.5
环路响应
4.6
负载瞬态响应
4.7
输出电压纹波
4.8
输入电压纹波
4.9
启动
4.10
关断
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
参考文献
4.10
关断
图 4-13
和
图 4-14
中显示了相对于 V
IN
和 EN 的 TPS54531EVM-530 关断波形。R
LOAD
= 5Ω
图 4-13
相对于 V
IN
的 TPS54531EVM-530 关断,具有 SS
图 4-14
相对于 EN 的 TPS54531EVM-530 关断,具有 SS