ZHCUAD6A April   2013  – August 2021 TPS54531

 

  1.   TPS54531EVM-530 5A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 输出滤波器和闭环响应
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  效率
    3. 4.3  负载调节
    4. 4.4  线路调整
    5. 4.5  环路响应
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献

物料清单

表 6-1 物料清单
名称 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商
1印刷电路板PWR530A不限
C1, C224.7μF电容,陶瓷,4.7µF,50V,±10%,X7R,12101210GRM32ER71H475KA88LMuRata
C310.01μF电容,陶瓷,0.01µF,50V,±10%,X7R,08050805GRM216R71H103KA01DMuRata
C410.1μF电容,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,06030603C1608X7R1E104KTDK
C510.01μF电容,陶瓷,0.01µF,100V,±10%,X7R,0603060306031C103KAT2AAVX
C612200pF电容,陶瓷,2200pF,50V,+10/%,X7R,06030603GRM188R71H222KA01DMuRata
C7122pF电容,陶瓷,22pF,50V,+5/%,C0G/NP0,06030603GRM1885C1H220JA01DMuRata
C8、C9247μF电容,陶瓷,47µF,10V,±10%,X5R,12101210GRM32ER61A476KE20LMuRata
C100电容,陶瓷,1210
C110电容,陶瓷,0603
D110.55V二极管,肖特基,40V,5A,SMCSMCCDBC540-GComchip Technology
J1、J22ED555/2DS连接器,公头 2 极 3.5mm,6A,150V6.5 × 6.5mmED555/2DSOn Shore Tech
JP11PEC02SAAN插头,公头 2 引脚,100mil 间距0.100 英寸 × 2PEC02SAANSullins
L114.7μH电感器,7A,15mΩ10mm × 10mm74437368047Wurth Electronik
LBL11热转印可打印标签,1.250"(宽)× 0.250"(高)- 10,000/卷PCB 标签,1.25"(高)× 0.250"(宽)THT-13-457-10Brady
R11665k电阻,6650kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW0603665KFKEAVishay-Dale
R21130k电阻,130kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW060130KFKEAVishay-Dale
R3137.4k电阻,37.4kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW060337K4FKEAVishay-Dale
R4151.1电阻,51.1Ω,1%,0.1W,06030603CRCW060351R1FKEAVishay-Dale
R5110.2 K电阻,10.2Ω,1%,0.1W,06030603CRCW060310R2FKEAVishay-Dale
R611.96k电阻,1.96kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW06031K96FKEAVishay-Dale
SH-J111 × 2分流器,100mil,镀金,黑色分流器969102-0000-DA3M
TP1、TP5、TP73红色测试点,TH,紧凑,红色Keystone50055005Keystone
TP2、TP82黑色测试点,TH,紧凑,黑色Keystone50065006Keystone
TP3、TP4、TP63白色测试点,TH,紧凑,白色Keystone50075007Keystone
U11IC,直流/直流转换器,4.5-28VIN,5ADDA-8TPS54531DDA德州仪器 (TI)