ZHCUAD6A April   2013  – August 2021

 

  1.   TPS54531EVM-530 5A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 输出滤波器和闭环响应
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  效率
    3. 4.3  负载调节
    4. 4.4  线路调整
    5. 4.5  环路响应
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献

环路响应

图 4-5 中显示了 TPS54531EVM-530 闭环响应。输入电压为 12V,输出电流为 2.5A。

GUID-5DEA42F0-05A3-4F22-B603-1ABDEDDD971F-low.png图 4-5 TPS54531EVM-530 闭环响应