ZHCUAD6A April   2013  – August 2021

 

  1.   TPS54531EVM-530 5A 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 输出滤波器和闭环响应
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  效率
    3. 4.3  负载调节
    4. 4.4  线路调整
    5. 4.5  环路响应
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献

输入/输出连接

如表 4-1 中所示,TPS54531EVM-530 附带输入和输出连接器以及测试点。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 4 A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 5 A。必须最大限度地减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP1 可监测 VIN 输入电压,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP8 作为接地基准的情况下,TP7 用于监测输出电压。

表 4-1 连接和测试点
参考标识符功能
J1VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围)
J2VOUT,5A 时为 5 V(最大值)
JP1EN 控制。跳线 JP1-1 (EN) 接至 JP1-2 (GND) 可禁用,移除跳线可启用
TP1VIN 连接器上的 VIN 测试点
TP2VIN 连接器上的 GND 测试点
TP3EN 测试点
TP4SS 测试点
TP5开关节点测试点
TP6环路响应测量测试点
TP7VOUT 连接器上的输出电压测试点
TP8VOUT 连接器上的接地测试点