ZHCUAC1A June   2012  – September 2022 ISO1540 , ISO1540-Q1 , ISO1541 , ISO1541-Q1

 

  1. 1引言
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 ISO154xEVM 套件内容
    3. 1.3 功能配置
    4. 1.4 EVM 原理图
  2. 2EVM 设置和操作
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 输入/输出信号特性
  3. 3物料清单
  4. 4ISO154xEVM 布局
  5. 5修订历史记录

引言

本用户指南详细介绍了工厂安装型 ISO1540 和 ISO1541 双向 I2C 兼容隔离器的 ISO154x 评估模块 (EVM) 如何操作。此 EVM 可重新配置为与两个 ISO1540 或两个 ISO1541 搭配使用,而不是与其中一个搭配使用。

本指南介绍了用于此 EVM 的典型实验室设置。

警告:

此评估模块 (EVM) 仅用于隔离器参数性能评估,不适用于隔离电压测试。为防止损坏此 EVM,任何用作电源或数字输入/输出的电压都必须保持在 0V 至 5.5V 的建议工作电压范围内。

超出指定输入电压范围可能会导致 EVM 出现意外的运行情况和不可逆转的损坏。如果对输入电压范围有疑问,请在连接电源之前联系 TI 现场代表。

施加超出指定输出范围的负载可能会导致 EVM 出现意外的运行情况和永久性损坏。如果对负载规格有疑问,请联系 TI 现场代表。