ZHCUAC1A June 2012 – September 2022 ISO1540 , ISO1540-Q1 , ISO1541 , ISO1541-Q1
ISO154x 器件均为兼容 I2C 接口的低功耗双向隔离器。通过德州仪器 (TI) 隔离技术,这些器件的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离。与隔离电源配合使用时,这些器件可阻止高电压、隔离接地,并防止噪声电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。
ISO1540 具有两个用于时钟和数据线的隔离式双向通道,适用于多主器件应用。ISO1541 具有双向数据和单向时钟通道,适用于具有单个主器件的应用。
这些器件通过引入偏移实现隔离式双向通信,即让 1 侧低电平输出高于 1 侧低电平输入,从而避免标准数字隔离器发生内部逻辑锁存。