ZHCUAC1A June 2012 – September 2022
ISO1540 和 ISO1541 的引脚排列如图 1-1 所示。这些器件具有输入噪声滤波器,可防止高达 5ns 的瞬态脉冲传递到器件的输出端。
图 1-1 ISO1540 和 ISO1541 的引脚排列EVM 如图 1-2 所示,随附安装的 ISO1540 和 ISO1541 来分别代替 U1 和 U2。但是,此 EVM 可配置为与两个 ISO1540 或两个 ISO1541 配合使用。
图 1-2 ISO154xEVM 顶视图使用 EVM 上的 4 引脚跳线(1 侧 J3A 至 J10A,2 侧 J3B 至 J10B),可以将输入或输出引脚连接到电源电压 (VCCx) 或接地 (GNDx)。这些跳线还为每个引脚提供示波器探针访问。
每条信号线(SDAx、SCLx)都配置有一个 1kΩ 上拉电阻器(R1 至 R8)到相应的电源 (VCCx)。可根据应用要求重新配置该上拉电阻器的阻值。