ZHCUAC1A June 2012 – September 2022 ISO1540 , ISO1540-Q1 , ISO1541 , ISO1541-Q1
图 2-2 说明了 U1 的 SDA1 和 SCL1 被视为输入并由连接到 J3A/J4A (SDA1) 和 J5A/J6A (SCL1) 的 I2C 发送器驱动。SDA2 和 SCL2 的输出波形分别在 J3B/J4B 和 J5B/J6B 的示波器上捕获。请注意 SDA1 和 SCL1 输入波形上升沿的阶跃,指示了器件的 tLOOP 参数,并演示了 1 侧输出和输入的低电平差异的影响,使器件能够避免闩锁状态。

图 2-3 说明了 U1 的 SDA2 和 SCL2 被视为输入并由连接到 J3B/J4B (SDA2) 和 J5B/J6B (SCL2) 的 I2C 发送器驱动。SDA1 和 SCL1 的输出波形分别在 J3A/J4A 和 J5A/J6A 的示波器上捕获。请注意 SDA1 和 SCL1 输出低电平与接地电平的偏移。这是由于 1 侧的高输出低电平旨在防止闩锁状态。

除了此处所示的情况外,SDA 和 SCL 信号还以相互相反的方向传播。但是,如果使用 ISO1541,SCL 线是单向的,只允许信号从 SCL1 传播到 SCL2,而非相反。