ZHCUAC1A June   2012  – September 2022

 

  1. 1引言
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 ISO154xEVM 套件内容
    3. 1.3 功能配置
    4. 1.4 EVM 原理图
  2. 2EVM 设置和操作
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 输入/输出信号特性
  3. 3物料清单
  4. 4ISO154xEVM 布局
  5. 5修订历史记录

概述

图 2-1 中的基本设置包含评估隔离器性能所需的两个电源,两侧中的任一侧采用 3.3V 或 5V 的任意组合。如果在相同的电源电压下评估两侧,则只需一个电源即可为 EVM 的两侧供电。

警告:

请注意,此 EVM 仅用于运行参数性能评估,不适用于隔离电压测试。施加超出隔离器最大建议工作电压 5.5V 的电压可能会损坏 EVM。

请注意,如果使用 ISO1541,则为 SCL2 引脚提供输入信号不会在 SCL1 上产生任何输出,SCL1 保持上拉至 VCC1。

GUID-3492927D-2F76-453D-AD86-E78BBE2606B9-low.gif图 2-1 基本 EVM 操作