ZHCUAB2 July   2020

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS62864
      2. 2.3.2 TPS62088
      3. 2.3.3 TLV73318
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 设计降压转换器电路 TPS62864
      2. 2.4.2 设计降压转换器电路 TPS62088
      3. 2.4.3 设计降压转换器电路 TLV73318
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 测试和结果
      1. 3.1.1 测试设置
      2. 3.1.2 测试结果
        1. 3.1.2.1 在空载条件下启动
        2. 3.1.2.2 负载瞬态电源轨 SoC 0.9V
        3. 3.1.2.3 负载瞬态电源轨 NAND I/O 1.2V
        4. 3.1.2.4 负载瞬态电源轨 NAND VCC 2.5V
        5. 3.1.2.5 输出纹波电源轨 SoC 0.9V
        6. 3.1.2.6 输出纹波电源轨 NAND I/O 1.2V
        7. 3.1.2.7 输出纹波电源轨 NAND VCC 2.5V
        8. 3.1.2.8 输出纹波电源轨 SOC I/O 1.8V
        9. 3.1.2.9 效率
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5软件文件
  11. 6相关文档
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 Third-Party Products Disclaimer

系统说明

TIDA-050044 优化了 TPS62864 直流/直流转换器、TPS62088 直流/直流转换器和 TLV73318 LDO,以产生适用于 M.2 规格的小型高效电源解决方案。该电源解决方案通过 3.3V 电源轨提供 2.5V、1.8V、1.2V 和 0.9V 电源轨。直流/直流转换器可以在省电模式下运行,从而在轻负载下实现更高效率。

TPS62864 和 TPS62088 均采用超小型 Wafer-Chip-Scale Package (WCSP) 以实现超小的解决方案尺寸,并分别具有 2.4MHz 和 4MHz 的高开关频率,从而减小了输出滤波器的尺寸。外部元件也经过优化,可以实现小尺寸解决方案。TLV73318 无电容器 LDO 采用 1 平方毫米封装,无需外部元件即可运行。