ZHCUAB2 July   2020

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS62864
      2. 2.3.2 TPS62088
      3. 2.3.3 TLV73318
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 设计降压转换器电路 TPS62864
      2. 2.4.2 设计降压转换器电路 TPS62088
      3. 2.4.3 设计降压转换器电路 TLV73318
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 测试和结果
      1. 3.1.1 测试设置
      2. 3.1.2 测试结果
        1. 3.1.2.1 在空载条件下启动
        2. 3.1.2.2 负载瞬态电源轨 SoC 0.9V
        3. 3.1.2.3 负载瞬态电源轨 NAND I/O 1.2V
        4. 3.1.2.4 负载瞬态电源轨 NAND VCC 2.5V
        5. 3.1.2.5 输出纹波电源轨 SoC 0.9V
        6. 3.1.2.6 输出纹波电源轨 NAND I/O 1.2V
        7. 3.1.2.7 输出纹波电源轨 NAND VCC 2.5V
        8. 3.1.2.8 输出纹波电源轨 SOC I/O 1.8V
        9. 3.1.2.9 效率
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5软件文件
  11. 6相关文档
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 Third-Party Products Disclaimer

设计降压转换器电路 TPS62864

GUID-8159F505-4711-409D-B499-9AA33434B130-low.gif图 2-4 设计降压转换器电路 TPS62864

为了支持简单的评估,钽输入电容器 C3 用于确保 IC 具有稳定的低阻抗电源电压。

此外,为了实现更小的封装尺寸,C2、C4 和 C5 使用了 GRM155R60J226ME11 22uF 0402 电容器。该器件的推荐最小输入电容为 8uF。根据该电容器的特性,最大输入电压应为 3.3V,以确保 C2 有效电容为 8uF。类似的注意事项也适用于 TPS62088 设计。