ZHCUAB2 July   2020

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS62864
      2. 2.3.2 TPS62088
      3. 2.3.3 TLV73318
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 设计降压转换器电路 TPS62864
      2. 2.4.2 设计降压转换器电路 TPS62088
      3. 2.4.3 设计降压转换器电路 TLV73318
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 测试和结果
      1. 3.1.1 测试设置
      2. 3.1.2 测试结果
        1. 3.1.2.1 在空载条件下启动
        2. 3.1.2.2 负载瞬态电源轨 SoC 0.9V
        3. 3.1.2.3 负载瞬态电源轨 NAND I/O 1.2V
        4. 3.1.2.4 负载瞬态电源轨 NAND VCC 2.5V
        5. 3.1.2.5 输出纹波电源轨 SoC 0.9V
        6. 3.1.2.6 输出纹波电源轨 NAND I/O 1.2V
        7. 3.1.2.7 输出纹波电源轨 NAND VCC 2.5V
        8. 3.1.2.8 输出纹波电源轨 SOC I/O 1.8V
        9. 3.1.2.9 效率
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5软件文件
  11. 6相关文档
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 Third-Party Products Disclaimer

TLV73318

TLV733P 系列低压降 (LDO) 线性稳压器尺寸超小且静态电流低,可提供 300mA 电流,线路和负载瞬态性能良好。此类器件通常提供 1% 的精度。

TLV733P 系列采用现代无电容架构设计,无需使用输入或输出电容器即可确保运行稳定。移除输出电容有助于减小解决方案的尺寸,并且可以消除启动时的浪涌电流。

此外,如需使用输出电容器,TLV733P 系列在使用陶瓷输出电容器的情况下,依然可以稳定运行。使用输出电容器时,TLV733P 系列还可以在器件上电和使能期间提供折返电流控制。此功能对于电池供电类器件尤为重要。

TLV733P 系列提供有源下拉电路,处于禁用状态时可使输出负载快速放电。

在此参考设计中,TLV73318 使用 4 引脚 DQN (X2SON) 封装和 1.8V 电压输出版本。