ZHCUAB2 July 2020
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V | ||
| 提供的输出 | ||||||
| TPS62864 0V9 SOC_CORE | 输出电压 | VIN = 3.3V | 0.4 | 0.9 | 1.675 | V |
| 输出电流 | 4 | A | ||||
| TP62088 1V2 NAND_IO | 输出电压 | VIN = 3.3V | 0.6 | 1.2 | 3.1 | V |
| 输出电流 | 3 | A | ||||
| TPS62088 2V5 NAND_VCC | 输出电压 | VIN = 3.3V | 0.6 | 2.5 | 3.1 | V |
| 输出电流 | 3 | A | ||||
| TLV73318 1V8 SOC_IO | 输出电压 | VIN = 3.3V | 1.8 | A | ||
| 输出电流 | 300 | mA | ||||