ZHCUAB2 July 2020
该设计使用 TPS62088 的可调输出电压版本,它分别根据电阻器 R4、R6 和 R7、R9 的阻值设置 U2 和 U3 的输出电压。
NAND IO 的电源通常为 1.2V 或 1.8V。默认情况下,U2 设置为输出 1.2V。但是,也可以使用 IC 固定版本 TPS6208812 或 TPS6208818 分别获得 1.2V 或 1.8V。在这种情况下,应移除 R4、R6 和 C6,并将 FB 引脚连接到输出。图 2-2 和图 2-3 中显示了设计差异。