ZHCUAA5B
September 2019 – June 2022
F280025C controlCARD 信息指南
商标
1
引言
2
硬件快速设置指南
3
勘误
3.1
警告、注意和勘误
3.2
有关特定 controlCARD 版本的警告
4
熟悉 controlCARD
4.1
F280025C controlCARD 特性
4.2
假定的运行条件
4.3
使用 controlCARD
4.4
实验软件
5
注意事项
5.1
XDS100v2 仿真器和 SCI(UART)连接
5.2
计时方法
5.3
模数转换器(ADC)评估
6
硬件参考
7
修订历史记录
4.1
F280025C controlCARD 特性
F280025C 微控制器 –
高性能 C2000 微控制器位于 controlCARD 上。
120 引脚 HSEC8 边缘卡接口 –
可兼容 C2000 的所有 180 引脚 controlCARD 类应用套件和 controlCARD。利用 TMDSADAP180TO100 适配器卡(单独销售)与 100 引脚 controlCARD 实现兼容。
内置隔离 JTAG 仿真 –
通过 XDS100v2 仿真器提供的接口轻松连接
Code Composer Studio™
,不需要使用额外的硬件。只需切换开关即可使用外部 JTAG 仿真器。
连接 –
controlCARD 包含的连接器支持用户使用 F280025C MCU 对隔离式通用异步接收器/发送器 (UART)/SCI 进行试验。
关键信号分接头
– 大多数 GPIO、模数转换器 (ADC) 及其它关键信号都连接到硬件连接器金手指。
可靠的电源滤波
:由一个 5V 输入电源为卡上的 3.3V LDO 供电。所有 MCU 输入随后通过器件附近的 LC 滤波器去耦合。
ADC 钳位 –
ADC 输入由保护二极管进行钳制。
抗混叠滤波器
– 可以在 ADC 输入引脚上轻松添加噪声滤波器(小型 RC 滤波器)。