ZHCUAA5B September   2019  – June 2022

 

  1.   F280025C controlCARD 信息指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件快速设置指南
  5. 3勘误
    1. 3.1 警告、注意和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 版本的警告
  6. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F280025C controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的运行条件
    3. 4.3 使用 controlCARD
    4. 4.4 实验软件
  7. 5注意事项
    1. 5.1 XDS100v2 仿真器和 SCI(UART)连接
    2. 5.2 计时方法
    3. 5.3 模数转换器(ADC)评估
  8. 6硬件参考
  9. 7修订历史记录

实验软件

建议使用 Code Composer Studio(CCS)集成开发环境(IDE) 为 C2000 系列 MCU 开发和调试软件。CCS 可免费下载及与 controlCARD 配合使用。CCS 介绍视频可在 training.ti.com 观看。

C2000Ware 包含一整套与 F280025C controlCARD 配合使用的示例软件。

此软件包包含许多示例工程,支持用户对 ADC、PWM 和其他 C2000 外设进行试验。

C2000Ware 附带的寄存器级和驱动器级编程支持文件:

  • 寄存器头文件位于:\ti\c2000\C2000Ware_XXXX\device_support\F28002x\examples
  • Driverlib 编程示例位于:\ti\c2000\C2000Ware_XXXX\driverlib\F28002x\examples

如果用户对 C2000 的 F28002x 系列器件和 CCS 并不熟悉,TI 的 C2000 Academy 提供了一些易于理解的培训模块和动手实验室练习,帮助用户快速入门。