ZHCUAA5B September   2019  – June 2022

 

  1.   F280025C controlCARD 信息指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件快速设置指南
  5. 3勘误
    1. 3.1 警告、注意和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 版本的警告
  6. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F280025C controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的运行条件
    3. 4.3 使用 controlCARD
    4. 4.4 实验软件
  7. 5注意事项
    1. 5.1 XDS100v2 仿真器和 SCI(UART)连接
    2. 5.2 计时方法
    3. 5.3 模数转换器(ADC)评估
  8. 6硬件参考
  9. 7修订历史记录

有关特定 controlCARD 版本的警告

MCU072E1

  • 1.2V 和 3.3V 监测引脚(分别为 HSEC 引脚 118 和 119)未实现

MCU072A

  • 无