ZHCUAA5B September 2019 – June 2022
图 6-1 controlCARD 的主要元件 - 正面
图 6-2 controlCARD 的主要元件 - 背面在高压环境中使用 controlCARD 时,用户有责任在对电路板通电或进行仿真之前,确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不得触碰 controlCARD 或与 controlCARD 相连的元件。此外,应去除电容器 C26:A,以尽量减少漏电流穿过 controlCARD 隔离栅的可能性。
| 连接器 | |
|---|---|
| J1:A | 仿真/UART 连接器 - USB mini A 连接器用于通过 FTDI 逻辑提供 XDS100v2 仿真和 USB 转 UART(SCI)通信。S1:A 确定 MCU 启用哪些连接。 |
| J1 | FSI 接头 – 在之前的设计中更新。此接头现在可键控,包含 2 根数据线,功率为 3.3V。 |
| LED | |
|---|---|
| D2:A | 当 ISO JTAG 逻辑通电时亮起(绿色) |
| D3:A | JTAG/UART RX 切换指示灯(蓝色) |
| D4:A | JTAG/UART TX 切换指示灯(蓝色) |
| D1 | 由 GPIO–31 的负逻辑控制(红色) |
| D2 | 由 GPIO–34 的负逻辑控制(红色) |
| D3 | 当 controlCARD 通电时亮起(绿色) |
| 电阻器和电容器 | |
|---|---|
| R23-R38 | ADC RC 输入滤波器电阻器:可用于在 ADC 输入上创建 RC 滤波器的系列电阻器。 |
| C29-C44 | ADC RC 输入滤波电容器:可选电容器,默认情况下未组装,用于 ADC 输入的 RC 滤波器。 |
| 开关 | |
|---|---|
| S1:A | 隔离式仿真和 UART 通信使能开关: |
S1:A 位置 1 – JTAG 使能:
|
|
|
S1:A 位置 2 – ISO UART 通信使能:
|
|
| S1 | QEP 和 SPIB 选择开关:此开关支持将 GPIO24 和 GPIO25 路由到 HSEC 连接器上的两个位置之一。 |
| S2 | QEP 和 SPIB 选择开关:此开关支持将 GPIO26 和 GPIO27 路由到 HSEC 连接器上的两个位置之一。 |
| S3 | SPIA 或外部晶体选择开关:此开关支持使用 SPIA 或外部晶体。需要此方法支持 TI 基板的整个范围,但不建议在生产系统中使用。如需了解全部详情,请参阅Topic Link Label5.2。 |
| S4 | 引导模式开关:控制 F280025C 器件的引导选项,请参阅表 6-2。如需完整说明,请参阅器件特定数据表。 |
| S5 | 模拟配置开关: |
| S4 位置 1(左侧开关)– ADC 通道 A8/C11 HSEC 引脚选择
|
|
位置 2(右侧开关)- ADC 电压基准选择。
|
|
| 测试点 | |
|---|---|
| TP1:A | 仿真器 5.0V 输入:此电源域与其他 5.0V 域隔离。 |
| TP2:A | 仿真器 3.3V 输入:此电源域与其他 3.3V 域隔离。 |
| TP3:A | 仿真器接地 |
| TP1 | HSEC 5.0V 输入:为 3.3V 稳压器提供 5.0V 输入,以生成未滤波的 3.3V 功率。 |
| TP2 | 未滤波 3.3V:向 F280025C 器件供电。 |
| TP3 | MCU 1.2V:F280025C 器件的 VDD“内核电源”。请注意,此 controlCARD 已设计为使用内部稳压器。 |
| TP4 | 器件接地 |
| TP5 | F280025C 器件的 XRSn:从 3.3V 电压监控器连接到欠压输出。 |
| TP6 | 过压输出:从 3.3V 电压监控器连接到过压输出。 |
在 controlCARD 的正面,测试点由其 TPx 编号指示。
在 controlCARD 的背面,测试点由其信号指示。
| 模式 | 开关位置 1(左侧开关,GPIO-24) | 开关位置 2(右侧开关,GPIO-32) | 引导自 |
|---|---|---|---|
| 00 | 0(下) | 0(下) | 并行 I/O |
| 01 | 1(上) | 0(下) | SCI/等待引导 |
| 02 | 0(下) | 1(上) | CAN |
| 03 | 1(上) | 1(上) | 闪存/USB |