ZHCUAA5B September   2019  – June 2022

 

  1.   F280025C controlCARD 信息指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件快速设置指南
  5. 3勘误
    1. 3.1 警告、注意和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 版本的警告
  6. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F280025C controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的运行条件
    3. 4.3 使用 controlCARD
    4. 4.4 实验软件
  7. 5注意事项
    1. 5.1 XDS100v2 仿真器和 SCI(UART)连接
    2. 5.2 计时方法
    3. 5.3 模数转换器(ADC)评估
  8. 6硬件参考
  9. 7修订历史记录

硬件快速设置指南

警告:

在高压环境中使用 controlCARD 时,用户有责任在对电路板通电或进行仿真之前,确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不得触碰 controlCARD 或与 controlCARD 相连的元件。此外,应去除电容器 C26:A,以尽量减少漏电流穿过 controlCARD 隔离栅的可能性。

  1. 连接嵌入式仿真器并通电。
    1. 将 USB-B mini 连接器连接至 J1:A
  2. 为 F280025C 隔离器件供电。
    1. 将 TMDSCNCD280025C controlCARD 插入 TMDSHSECDOCK 或其他兼容的集线站。
    2. 将 USB-B mini 连接器连接至 TMDSHSECDOCK 的 J17。
    3. 将 S1 转至“USB-ON”位置。controlCARD 的 D3 应亮起。
  3. 有关硬件配置的详细说明,请参阅Topic Link Label4.3。