ZHCUA97A
April 2022 – June 2022
TPS25981EVM:适用于 TPS25981 电子保险丝的评估模块
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
EVM 应用
2
说明
3
原理图
4
一般配置
4.1
物理访问
4.2
测试设备和设置
4.2.1
电源
4.2.2
仪表
4.2.3
示波器
4.2.4
负载
5
测试设置和过程
5.1
热插拔测试
5.2
过流测试
5.3
输出热短接测试
5.4
短接测试唤醒
5.5
过压测试
6
评估板装配图和布局指南
6.1
PCB 制图
7
物料清单 (BoM)
8
修订历史记录
5.2
过流测试
按照以下说明在断路器 TPS259814 电子保险丝上执行过流测试:
根据
表 4-3
将跳线 J10 放置到适当的位置以获得所需的消隐周期。
将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 12A,并启用电源。
根据
表 4-3
将跳线 J12 放置在合适的位置,以设置所需的电流限值。
在 VOUT1 和 GND 之间施加大于所设电流限值的过载。
器件允许在编程的 ITIMER 周期内出现过载电流,然后关闭。
图 5-3
显示了 TPS25981EVM 上的断路器测试示例。
图 5-3
TPS259814 在电流限值设为 10A 时的过流响应