ZHCUA97A April   2022  – June 2022

 

  1.   TPS25981EVM:适用于 TPS25981 电子保险丝的评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 过流测试
    3. 5.3 输出热短接测试
    4. 5.4 短接测试唤醒
    5. 5.5 过压测试
  8. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 制图
  9. 7物料清单 (BoM)
  10. 8修订历史记录

物料清单 (BoM)

表 7-1 列出了 EVM BoM。

表 7-1 物料清单
标识符 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB 1 印刷电路板 PSIL183 不限
C29 1 1uF 电容,陶瓷,1uF,35V,+/-10%,X7R,0603 0603 C1608X7R1V105K080AC TDK
C30 1 0.1µF 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 C1608X7R1H104K080AA TDK
C31 1 220µF 220µF 35V 铝制电解电容器,径向,Can - SMD 150mΩ(100kHz 时)3000 小时,125°C 径向 EEE-TP1V221AV Panasonic(松下)
C32 1 4.7µF 电容,陶瓷 4.7uF,50V,X7R,20%,焊盘 SMD,1206,+125°C,汽车 T/R 1206 CGA5L3X7R1H475M160AE TDK
C33 1 100pF 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 0603 885012006057 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
C37、C63 2 0.1µF 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 06035C104KAT2A AVX
C52 1 220pF 电容,陶瓷,220pF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 C0603C221K5RACTU Kemet(基美)
C53 1 3300pF 电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 C0603X332K5RACTU Kemet(基美)
C54 1 0.01uF 电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/- 5%,C0G/NP0,0603 0603 GRM1885C1H103JA01D Murata(村田)
C55、C72 2 0.022uF 电容,陶瓷,0.022uF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 C0603X223K5RACTU Kemet(基美)
C62 1 2200pF 电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 C0603C222K5RAC Kemet(基美)
D2 1 13V 二极管,TVS,单向,13V,21.5Vc,SMB SMB SMBJ13A-13-F Diodes Inc.
D3 1 PG1 LED,绿色,SMD LED_0805 LTST-C170KGKT Lite-On(建兴电子)
D12 1 二极管,肖特基,30V,3A,表面贴装 SMAF SMAF B330AF-13 二极管
D13 1 红色 626nm LED 指示 - 离散 1.9V 0805(公制 2012) 0805 HSMC-C170 Avago(安华高)
FID1,FID2,FID3,FID4,FID5,FID6 6 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 螺柱 1902C Keystone
J1,J10,J15 3 接头,100mil,3x2,锡,TH 3x2 接头 PEC03DAAN Sullins Connector Solutions(赛淩思科技有限公司)
J9、J14 2 端子块,2x1,5.08mm,TH 10.16mm x 15.2mm x 9mm 282841-2 TE Connectivity(泰科电子)
J12 1 接头,100mil,4x2,锡,TH 接头,4x2,100mil,锡 PEC04DAAN Sullins Connector Solutions(赛淩思科技有限公司)
J13 1 接头,100mil,3x1,锡,TH 接头,3 引脚,100mil,锡 PEC03SAAN Sullins Connector Solutions(赛淩思科技有限公司)
Q3 1 60V MOSFET,N 沟道,60V,115A,SOT-23 SOT-23 2N7002 Fairchild Semiconductor(仙童半导体)
R1、R25 2 2.00Meg 电阻,2.00M,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-072ML Yageo(国巨)
R2 1 931k 电阻,931k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07931KL Yageo(国巨)
R3 1 536k 电阻,536k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07536KL Yageo(国巨)
R4 1 191k 电阻,191k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07191KL Yageo(国巨)
R5 1 4.42k 电阻,4.42k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-074K42L Yageo(国巨)
R6 1 1.47k 电阻,1.47k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-071K47L Yageo(国巨)
R7 1 825 电阻,825,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07825RL Yageo(国巨)
R8 1 604 电阻,604,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07604RL Yageo(国巨)
R9 1 10k 10kΩ,±0.1%,0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),电流感测,薄膜 0603 CRT0603-BY-1002ELF Bourns Inc.(伯恩斯)
R10、R26 2 1k 1kΩ,±1%,0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),汽车 AEC-Q200,防潮厚膜 0603 AC0603FR-071KL Yageo(国巨)
R28 1 249k 电阻,249k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07249KL Yageo(国巨)
R47、R49 2 100 电阻,100,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07100RL Yageo(国巨)
R48 1 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 0603 ERJ-3GEY0R00V Panasonic(松下)
S2 1 开关,SPST-NO,0.05A,12VDC,SMT 3.9mm x 2.9mm SKRKAEE020 Alps(阿尔卑斯)
SH-J1,SH-J2,SH-J3,SH-J4,SH-J6 5 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 顶部闭合 100mil 分流器 SPC02SYAN Sullins Connector Solutions(赛淩思科技有限公司)
TP14、TP15、TP19 3 测试点,通用,黑色,TH 黑色通用测试点 5011 Keystone
TP16、TP17、TP18、TP22、TP23、TP24、TP25 7 测试点,通用,白色,TH 白色通用测试点 5012 Keystone
TP21 1 测试点,通用,橙色,TH 橙色通用测试点 5013 Keystone
TP26、TP30 2 测试点,通用,红色,TH 红色通用测试点 5010 Keystone
U1 1 具有瞬态过流消隐计时器的 2.7V 至 16V、10A、7mΩ 电子保险丝 VQFN-HR-10 TPS259814LRPWR 德州仪器 (TI)
U8 1 100mA 准低压降线性稳压器,3 引脚 SOT-23,无铅 DBZ0003A LM3480IM3-3.3/NOPB 德州仪器 (TI)