ZHCUA97A April   2022  – June 2022

 

  1.   TPS25981EVM:适用于 TPS25981 电子保险丝的评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1 热插拔测试
    2. 5.2 过流测试
    3. 5.3 输出热短接测试
    4. 5.4 短接测试唤醒
    5. 5.5 过压测试
  8. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 制图
  9. 7物料清单 (BoM)
  10. 8修订历史记录

热插拔测试

按照以下说明测量通道 1 上的热插拔事件期间的浪涌电流:

  1. 设置跳线 J15 的位置以实现所需的压摆率,如表 4-3中所述。
  2. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 12A。启用电源。
  3. 热插拔连接器 J9 的 VIN1 和 PGND1 点之间的电源。
  4. 使用示波器观察 VOUT1 (TP30) 和输入电流的波形,以测量给定输入电压为 12V 的电子保险丝的压摆率和上升时间。

图 5-2 显示了在 TPS25981EVM 电子保险丝评估板上捕获的浪涌电流示例。

GUID-20220327-SS0I-GV56-SFNG-N09R2C5BHXCR-low.png图 5-2 TPS259814 输出上升曲线(VIN = 12V,Cout = 10uF,CdVdT = OPEN,RILM = 604Ω,无负载)