ZHCUA97A
April 2022 – June 2022
TPS25981EVM:适用于 TPS25981 电子保险丝的评估模块
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
EVM 应用
2
说明
3
原理图
4
一般配置
4.1
物理访问
4.2
测试设备和设置
4.2.1
电源
4.2.2
仪表
4.2.3
示波器
4.2.4
负载
5
测试设置和过程
5.1
热插拔测试
5.2
过流测试
5.3
输出热短接测试
5.4
短接测试唤醒
5.5
过压测试
6
评估板装配图和布局指南
6.1
PCB 制图
7
物料清单 (BoM)
8
修订历史记录
1.1
EVM 特性
TPS25981EVM 电子保险丝评估板的一般特性包括:
2.7V 至 16V(典型值)工作电压
1.5A 至 11A 可编程电流限值(使用板载跳线)
可编程输出电压压摆率控制
可编程瞬态电流消隐计时器
可编程电流限制
用于实现输入瞬态保护的 TVS 二极管
输出端板载肖特基二极管可防止在过流故障期间出现负尖峰
表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯