ZHCUA97A April 2022 – June 2022
表 4-1 列出了 TPS25981EVM 电子保险丝评估板输入和输出连接器功能。表 4-2 和表 4-3 介绍了测试点可用性和跳线功能。表 4-4 介绍了信号 LED 的功能。
通道 | 连接器 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CH1 | J9 | VIN1(+),PGND(–) | CH1 的输入 |
| J14 | VOUT1(+),PGND(–) | CH1 的输出 |
通道 | 测试点 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
CH1 | TP26 | VIN1 | CH1 输入电压 |
TP30 | VOUT1 | CH1 输出电压 | |
TP24 | EN/UVLO1 | CH1 EN/UVLO 信号 | |
TP25 | OVLO1 | CH1 OVLO 信号 | |
TP18 | ITIMER1 | CH1 ITIMER 信号 | |
TP16 | dVdt1 | CH1 输出电压斜坡控制 | |
TP17 | ILM1 | CH1 电流限制和监测信号 | |
TP22 | FLTb1 | CH1 故障信号 | |
TP23 | PG1 | CH1 电源正常信号 | |
TP21 | VCC_EXT1 | U8 LDO 的 CH1 外部 VCC 电压点 | |
TP15 | GND1 | CH1 IC GND 信号 | |
TP14、TP19 | PGND1 | CH1 电源 GND 信号 |
通道 | 跳线 | 标签 | 说明 | 默认跳线位置 |
|---|---|---|---|---|
CH1 | J13 | VCC 连接 | 2-3 位置连接板载产生的电压,VCC 作为 U1 数字信号的基准 | 2-3 |
J15 | dVdt1 | 1-2 位置将输出压摆率设置为 1mV/us | 3-4 | |
| 3-4 位置将输出压摆率设置为 0.33mV/us | ||||
| 5-6 位置将输出压摆率设置为 0.15mV/us | ||||
J12 | ILM1 | 1-2 位置将电流限值设置为 1.5A | 7-8 | |
| 3-4 位置将电流限值设置为 4.5A | ||||
| 5-6 位置将电流限值设置为 8A | ||||
| 7-8 位置将电流限值设置为 11A | ||||
J10 | ITIMER1 | 1-2 位置将瞬态电流消隐周期设置为 170us | 3-4 | |
| 3-4 位置将瞬态电流消隐周期设置为 1.7ms | ||||
| 5-6 位置将瞬态电流消隐周期设置为 17ms | ||||
J1 | OVLO1 | 1-2 位置将输入 OVLO 阈值设置为 3.77V | 5-6 | |
| 3-4 位置将输入 OVLO 阈值设置为 5.67V | ||||
5-6 位置将输入 OVLO 阈值设置为 13.76V |
|
LED |
说明 |
|---|---|
|
D3 |
亮起时,表示 PG 对通道 1 有效 |
|
D13 |
亮起时,表示 FLTb 对通道 1 有效 |