ZHCUA97A April 2022 – June 2022
TPS25981EVM 电子保险丝评估板具有一个通道,可对 TPS259814L 电子保险丝进行评估。通道 1 是独立通道,提供可编程 OVLO、ITIMER、dVdt 和 ILM 设置。输入电源施加在连接器 J9 上,而 J14 提供输出连接。请参阅图 3-1 中的原理图和图 5-1 中的 EVM 测试设置。TVS 二极管 D2 为瞬态过压提供输入保护,而肖特基二极管 D12 为 TPS25981 电子保险丝提供输出保护。
S2 允许复位或禁用 U1。
| EVM 功能 | 通道 | Vin UVLO 阈值 | Vin OVLO 阈值 | ITimer | 输出压摆率,dVdt | 电流限值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低设置 | 高设置 | ||||||
| 2.7V 至 16V, 10A 电子保险丝 | CH1 | 10.84V | 可选 OVLO – 3.77V、5.67V、13.76V 注意:OVLO 必须大于 UVLO 阈值 | 可选 – 170us、1.7ms、17ms | 可选 – 1mV/us、0.33mV/us、0.15mV/us | 1.5A | 11A |