本用户指南介绍了 TPS25981EVM 测试的过程。
确保评估板具有如表 5-1 所示的默认跳线设置。
表 5-1 TPS25981EVM 电子保险丝评估板的默认跳线设置J1 | J10 | J15 | J12 | J13 |
|---|
5-6 | 3-4 | 3-4 | 7-8 | 2-3 |
图 5-1 TPS25981EVM 设置和测试设备
在开始任何测试之前遵循这些说明,并在进行下一个测试之前再次重复:
- 将电源输出 (VIN) 设置为零伏。
- 打开电源并将电源输出 (VIN) 设置为 12V,电流限值 = 12A。
- 关闭电源。
- 将 EVM 上的跳线设置为默认位置,如表 5-1 所示。