ZHCUA80 February 2022 LMQ66430 , LMQ66430-Q1
德州仪器 (TI) LMQ66430-2EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMQ66430-Q1 宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LMQ66430-Q1 是一款易于使用的同步降压转换器,能驱动高达 3A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMQ66430-2EVM 具有 3.3V 输出电压和 2.2MHz 开关频率。默认情况下,此 EVM 安装有 LMQ66430MC3RXBRQ1。此 EVM 可支持整个 LMQ664x0-Q1 系列的器件,方法是将默认 IC 与系列中的其他变体进行互换,包括非车用级器件。其他特性、详细说明和可用选项,请参阅数据表。
| EVM | U1 | 频率 | 展频 | 电流 | 引脚 13 修整 |
|---|---|---|---|---|---|
| LMQ66430-2EVM | LMQ66430MC3RXBRQ1 | 2200 kHz | 启用 | 3A | MODE/SYNC |