ZHCUA62 March   2022

 

  1.   TPS55289EVM-093 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
      1. 1.2.1 修改
  4. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 JP1(使能)
      2. 2.2.2 JP6(同步)
      3. 2.2.3 JP7(I2C 目标地址选择)
      4. 2.2.4 JP8(内部或外部 VCC 选择)
      5. 2.2.5 JP9 和 JP10(外部反馈和内部反馈选择)
  5. 3测试步骤
  6. 4软件用户界面
    1. 4.1 安装 USB2ANY Explorer
    2. 4.2 GUI 安装
    3. 4.3 接口硬件设置
    4. 4.4 用户界面操作
    5. 4.5 寄存器映射屏幕
  7. 5原理图、物料清单和电路板布局
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 电路板布局

寄存器映射屏幕

“Register Map”屏幕展示了寄存器的所有参数。在此处,单一寄存器可被读取或写入器件(如果适用)。有关 TPS55289 寄存器的详细说明,请参考 具有 I2C 接口的TPS55289 30V、8A 降压/升压转换器数据表。

图 4-7 GUI 寄存器映射屏幕