ZHCUA62
March 2022
TPS55289EVM-093 评估模块
商标
1
引言
1.1
性能规格
1.2
修改
1.2.1
修改
2
连接器、测试点和跳线说明
2.1
连接器和测试点说明
2.2
跳线配置
2.2.1
JP1(使能)
2.2.2
JP6(同步)
2.2.3
JP7(I2C 目标地址选择)
2.2.4
JP8(内部或外部 VCC 选择)
2.2.5
JP9 和 JP10(外部反馈和内部反馈选择)
3
测试步骤
4
软件用户界面
4.1
安装 USB2ANY Explorer
4.2
GUI 安装
4.3
接口硬件设置
4.4
用户界面操作
4.5
寄存器映射屏幕
5
原理图、物料清单和电路板布局
5.1
原理图
5.2
物料清单
5.3
电路板布局
4.4
用户界面操作
可通过以下步骤启用 TPS55289EVM 板:
将 JP1 置于 ON 位置。打开电源。
打开 TPS55289EVM GUI。
点击目标地址小工具上的“Auto Connect”按钮(
图 4-2
)。该按钮将自动检查目标地址(0x74、0x75)并将 GUI 与器件连接。GUI 和器件连接后,GUI 读取所有的八个寄存器,并显示一条通知(
图 4-3
)。
图 4-2
GUI 自动连接按钮
图 4-3
GUI 自动连接通知
点击“Start”(开始)按钮,将显示 TPS55289EVM-093 的 GUI 用户界面(
图 4-4
)。
图 4-4
TPS55289EVM-093 的 GUI 用户界面
点击“Enable”按钮(
图 4-5
)。默认输出电压为 5V。
图 4-5
ENABLE 按钮
根据设计目标设置输出电压、电流限制点等。如果最大负载电流 ≥ 5A,请取消勾选“Enable Current Limit”(启用电流限制)复选框或增加电流限值(
图 4-6
)。
图 4-6
输出电流限制点设置