ZHCUA62 March   2022

 

  1.   TPS55289EVM-093 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
      1. 1.2.1 修改
  4. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 JP1(使能)
      2. 2.2.2 JP6(同步)
      3. 2.2.3 JP7(I2C 目标地址选择)
      4. 2.2.4 JP8(内部或外部 VCC 选择)
      5. 2.2.5 JP9 和 JP10(外部反馈和内部反馈选择)
  5. 3测试步骤
  6. 4软件用户界面
    1. 4.1 安装 USB2ANY Explorer
    2. 4.2 GUI 安装
    3. 4.3 接口硬件设置
    4. 4.4 用户界面操作
    5. 4.5 寄存器映射屏幕
  7. 5原理图、物料清单和电路板布局
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 电路板布局

JP8(内部或外部 VCC 选择)

JP8 跳线用于内部 LDO 或外部 VCC 选择。默认情况下此跳线设为 VCC 位置,器件选择内部 LDO 作为 VCC 源。

为了在输入电压和输出电压都为高电平时最大程度地降低内部 LDO 的功率损耗,可以在 VCC 引脚上施加部 5V 外部电源,为 TPS55289 供电。使跳线跨接 EXTVCC 和 AGND,以将器件 VCC 源设置为外部。外部 5V 电源的输出电流应不小于 100mA ,且必须在 4.75V 至 5.5V 的调节范围内。