ZHCUA62
March 2022
TPS55289
TPS55289EVM-093 评估模块
商标
1
引言
1.1
性能规格
1.2
修改
1.2.1
修改
2
连接器、测试点和跳线说明
2.1
连接器和测试点说明
2.2
跳线配置
2.2.1
JP1(使能)
2.2.2
JP6(同步)
2.2.3
JP7(I2C 目标地址选择)
2.2.4
JP8(内部或外部 VCC 选择)
2.2.5
JP9 和 JP10(外部反馈和内部反馈选择)
3
测试步骤
4
软件用户界面
4.1
安装 USB2ANY Explorer
4.2
GUI 安装
4.3
接口硬件设置
4.4
用户界面操作
4.5
寄存器映射屏幕
5
原理图、物料清单和电路板布局
5.1
原理图
5.2
物料清单
5.3
电路板布局
3
测试步骤
将电源电流限值设置为 10 A。将电源设置为约 12 V。关闭电源。将电源的正输出连接到 J1,负输出连接到 J2。
将负载连接到 J3 实现正连接,将负载连接到 J4 实现负连接。
打开电源。
将 JP1 跳线设为跨接 EN 和 ON。利用 GUI 启用 IC。默认输出电压为 5V。
在 GUI 用户界面页面上将输出电压设为目标值。
缓慢增大负载,同时监控 J3 和 J4 之间的输出电压。当负载电流小于 5A 时,输出电压必须保持在调节的范围内。
将输入电压从 5V 缓慢增加至 20V。如果负载电流低于
表 2-1
中指定的负载电流上限,输出电压必须保持稳定。
关闭负载和电源。然后打开负载,使输出电容器放电。