ZHCUA62
March 2022
TPS55289EVM-093 评估模块
商标
1
引言
1.1
性能规格
1.2
修改
1.2.1
修改
2
连接器、测试点和跳线说明
2.1
连接器和测试点说明
2.2
跳线配置
2.2.1
JP1(使能)
2.2.2
JP6(同步)
2.2.3
JP7(I2C 目标地址选择)
2.2.4
JP8(内部或外部 VCC 选择)
2.2.5
JP9 和 JP10(外部反馈和内部反馈选择)
3
测试步骤
4
软件用户界面
4.1
安装 USB2ANY Explorer
4.2
GUI 安装
4.3
接口硬件设置
4.4
用户界面操作
4.5
寄存器映射屏幕
5
原理图、物料清单和电路板布局
5.1
原理图
5.2
物料清单
5.3
电路板布局
1.1
性能规格
表 1-1
提供了 TPS55289 EVM 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。
表 1-1 性能规格汇总
参数
测试条件
值
单位
输入电压
3.0 - 30
V
输出电压
0.8 - 22
V
最大输出电流
V
IN
≥ 5V,V
OUT
= 10V
3
A
V
IN
≥ 6V,V
OUT
= 12V
V
IN
≥ 12V,V
OUT
= 20V
默认开关频率
400
kHz