ZHCUA57 January   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格
  5. 3EVM 配置和修改
    1. 3.1 输入和输出电容器
    2. 3.2 可配置的使能电压阈值
    3. 3.3 MODE/S-CONF 设置
    4. 3.4 电源正常
    5. 3.5 电源正常状态上拉电压
    6. 3.6 前馈电容器选件
    7. 3.7 输出电压设置
    8. 3.8 环路响应测量
  6. 4EVM 测试设置
    1. 4.1 输入和输出连接器
    2. 4.2 跳线配置
      1. 4.2.1 JP1 使能
      2. 4.2.2 JP2 MODE/S-CONF
      3. 4.2.3 JP3 电源正常
      4. 4.2.4 JP4 PG 上拉电压
  7. 5测试结果
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8参考文献

性能规格

表 2-1 提供了 TPS629206-Q1EVM 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。

表 2-1 TPS629206-Q1EVM 性能规格汇总
规格测试条件:最小值典型值最大值单位
输入电压51217V
输出电压3.3V
输出电流0600mA
输入电流VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器6.2mA
VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 600mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器0.181A
开关频率通过 MODE/S-CONF 引脚设置2.5MHz
线路调整VIN = 5V - 17V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A 和 600mA,强制 PWM,2.5MHz,VSET,2.2μH 电感器+0.3%,–0.15%
负载调整VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A - 600mA,强制 PWM 和具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5MHz,VSET,2.2μH 电感器±0.15%
输出纹波VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 600mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器10.6mV
峰值效率VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A - 600mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器91.3%
VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A - 600mA,具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器91.72%
VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 10mA,具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器86.2%
输出上升时间VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 600mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器500μs
负载瞬变VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA - 600mA,压摆率:1A/μs,强制 PWM,VSET,2.5MHz,2.2μH 电感器±29mV
环路带宽VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 600mA,强制 PWM,VSET,2.5MHz,2.2μH 电感器153kHz
相位裕度VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 600mA,强制 PWM,VSET,2.5MHz,2.2μH 电感器86.7度
IC 外壳温度VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 600mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器,浸泡 10 分钟30.5°C