ZHCUA57 January 2022
TPS629206-Q1 是一款采用 1.6mm × 2.1mm 小型 SOT583 封装的高度灵活的高效同步降压转换器。可将 TPS629206-Q1 配置为在强制 PWM 模式或自动 PFM/PWM 模式下以 2.5MHz 或 1MHz 的频率运行。在 2.5MHz 的自动 PFM/PWM 模式下,TI 的 AEE 模式根据输入和输出电压自动调整开关频率,从而无需使用不同的电感器即可在整个工作范围内保持高效。该器件包括 MODE/S-CONF 输入以选择下述不同的组合: