ZHCUA57
January 2022
摘要
商标
1
引言
2
性能规格
3
EVM 配置和修改
3.1
输入和输出电容器
3.2
可配置的使能电压阈值
3.3
MODE/S-CONF 设置
3.4
电源正常
3.5
电源正常状态上拉电压
3.6
前馈电容器选件
3.7
输出电压设置
3.8
环路响应测量
4
EVM 测试设置
4.1
输入和输出连接器
4.2
跳线配置
4.2.1
JP1 使能
4.2.2
JP2 MODE/S-CONF
4.2.3
JP3 电源正常
4.2.4
JP4 PG 上拉电压
5
测试结果
6
电路板布局
7
原理图和物料清单
7.1
原理图
7.2
物料清单
8
参考文献
8
参考文献
德州仪器 (TI),
TPS629206-Q1 采用 SOT583 封装的 3V 至 17V、600mA 低 IQ 降压转换器
数据表