ZHCUA57 January   2022 TPS629206-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格
  5. 3EVM 配置和修改
    1. 3.1 输入和输出电容器
    2. 3.2 可配置的使能电压阈值
    3. 3.3 MODE/S-CONF 设置
    4. 3.4 电源正常
    5. 3.5 电源正常状态上拉电压
    6. 3.6 前馈电容器选件
    7. 3.7 输出电压设置
    8. 3.8 环路响应测量
  6. 4EVM 测试设置
    1. 4.1 输入和输出连接器
    2. 4.2 跳线配置
      1. 4.2.1 JP1 使能
      2. 4.2.2 JP2 MODE/S-CONF
      3. 4.2.3 JP3 电源正常
      4. 4.2.4 JP4 PG 上拉电压
  7. 5测试结果
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8参考文献

MODE/S-CONF 设置

JP2 用于设置不同的 MODE/S-CONF 配置。MODE/S-CONF 可作为传统高电平或低电平连接到 VIN 和 GND。R6 和 R7 可选择其他器件配置,包括以下内容:

  • 内部和外部反馈
  • 开关频率
  • 输出放电
  • 自动 PFM/PWM(具有 AEE)或强制 PWM 选项

可以根据用户要求更改 R6 和 R7 的值。

  • 当使用内部反馈 (VSET) 配置来设置输出电压时,要么切断电路板背面包含的网结 (NT1) 来使 FB 引脚浮动,要么移除 R1 和 R2 以获得 3.3V 的输出电压。可通过移除 R1 并更改 R2 的值对其他输出电压进行编程。确保 JP2 跳线位置正确,以便通过内部反馈正常工作。
    警告: 如果切断了网带 (NT1) 或移除了 R1 和 R2,请勿将 MODE/S-CONF 引脚设置为外部反馈。由于缺乏外部反馈控制,这可能会导致器件损坏。
  • 动态模式选项是一项高级功能,允许 MODE/S-CONF 引脚在运行过程中在强制 PWM 和自动 PFM/PWM 之间主动切换,但这只能通过驱动 VIN 和 GND 之间的 S-CONF 引脚来实现。如果器件进入省电模式 (DCM),此功能可为用户提供控制选项。