ZHCUA57 January 2022 TPS629206-Q1
| 标志符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 47μF | 电容,TA,47µF,35V,±10%,0.3Ω,SMD | 7343-43 | T495X476K035ATE300 | Kemet(基美) |
| C3 | 1 | 4.7μF | 电容,陶瓷 4.7uF 25V X7R 10% Pad SMD 1206 +125°C 自动 T/R | 1206 | CGA5L1X7R1E475K160AC | TDK |
| C4 | 1 | 0.1μF | 电容,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0603 | 0603 | C0603C104K3RACTU | Kemet(基美) |
| C5 | 1 | 22μF | 电容,陶瓷,22µF,6.3V,±20%,X7T,AEC-Q200 1 级,0805 | 0805 | GCM21BD70J226ME36L | MuRata(村田) |
| J1、J2 | 2 | 插头,2.54mm,6 × 1,镀金,TH | 插头,2.54mm,6 × 1,TH | 61300611121 | Wurth Elektronik | |
| JP1 | 1 | 接头,2.54mm,4 × 1,镀金,TH | 插头,2.54mm,4 × 1,TH | 61300411121 | Wurth Elektronik | |
| JP2 | 1 | 插头,2.54mm,3 × 2,镀金,TH | 插头,2.54mm,3 × 2,TH | 61300621121 | Wurth Elektronik | |
| JP3 | 1 | 插头,2.54mm,2 × 1,镀金,TH | 插头,2.54mm,2 × 1,TH | 61300211121 | Wurth Elektronik | |
| JP4 | 1 | 插头,2.54mm,3 × 1,镀金,TH | 插头,2.54mm,2 × 1,TH | 61300311121 | Wurth Elektronik | |
| L1 | 1 | 2.2μH | 模压电感器,屏蔽,2.2μH 20%,7.2A,23mΩ DCR 最大值,AEC-Q200,T/R | SMT_IND_3MM2_3MM5 | XGL3530-222MEC | Coilcraft(线艺) |
| LBL1 | 1 | 热转印可打印标签,0.650"(宽)× 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签 0.650 × 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady(布雷迪) | |
| R1 | 1 | 154k | 电阻,154kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07154KL | Yageo |
| R2 | 1 | 34.0k | 电阻,34.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0734KL | Yageo |
| R3,R5 | 2 | 100k | 电阻,100k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07100KL | Yageo |
| R4 | 1 | 549k | 电阻,549k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07549KL | Yageo |
| R6 | 1 | 52.3k | 电阻,52.3k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0752K3L | Yageo |
| R7 | 1 | 42.2k | 电阻,42.2k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0742K2L | Yageo |
| U1 | 1 | 采用 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装的 3V 至 17V 同步降压转换器 | SOT583 | TPS629206QDRLRQ1 | 德州仪器(TI) | |
| C2 | 0 | 10μF | 电容,陶瓷,10uF,25V,±20%,X7R,1206_190 | 1206_190 | C3216X7R1E106M160AE | TDK |
| C6 | 0 | 22μF | 电容,陶瓷,22µF,6.3V,±20%,X7T,AEC-Q200 1 级,0805 | 0805 | CGA4J1X7T0J226M | TDK |
| C7,C8 | 0 | 22μF | 电容,陶瓷,22µF,10V,±20%,X7S,0805 | 0805 | C2012X7S1A226M125AC | TDK |
| C9 | 0 | 47μF | 电容,陶瓷,47µF,6.3V,±20%,X7R,1210 | 1210 | GRM32ER70J476ME20L | MuRata(村田) |
| C10 | 0 | 22pF | 电容,陶瓷,22pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 | 0603 | GRM1885C1H220JA01D | MuRata(村田) |
| J3 | 0 | 插头,2.54mm,2 × 1,镀金,TH | 插头,2.54mm,2 × 1,TH | 61300211121 | Wurth Elektronik |