ZHCUA53C October   2021  – November 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   通用德州仪器(TI)高压评估(TI HV EVM)用户安全指南
  4. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
  5. 2连接说明
  6. 3操作模式
    1. 3.1 两线模式
    2. 3.2 三线模式
  7. 4负载配置
  8. 5原理图
  9. 6布局
  10. 7物料清单
  11. 8修订历史记录

负载配置

此 EVM 可支持不同的负载配置,从而最大程度地为用户提供灵活性。

  1. MOSFET 配置:
    1. 图 4-1 显示了使用两个背对背公共源 MOSFET 的应用。通过在 SW1 和 SW2 端子之间连接负载,用户可以为 EVM 加载交流或直流负载。通过使用两个背对背 FET,体二极管能够切断正电压和负电压。此外,可以通过添加 RC 缓冲器在出现高电感负载时抑制开关振荡。
      图 4-1 交流/直流负载
    2. 图 4-2 显示了使用两个并联公共源 MOSFET 的应用。此操作可使用户实现更低的 RDSON。由于一个 MOSFET 在关闭时不能阻断反向电流,所以此配置的建议负载是直流负载。
      图 4-2 直流负载
    3. 图 4-3 显示了使用一个 MOSFET(Q1)且未组装(Q2)的可能负载配置。通过短接 SW2 端子与 VSSS 端子连接高电感负载时,此配置允许添加 RC 缓冲器。
    图 4-3 带 RC 缓冲器的直流负载
  2. SCR 配置:
    1. 图 4-4 显示了使用 SCR 的可能负载配置。在这种情况下,TI 建议使用 TPSI3050S-Q1,它可以通过一个脉冲驱动 SCR,从而一次性触发使能端。由于短时间持续电源可触发大多数 SCR,此操作很有效。
    图 4-4 直流负载的 SCR
  3. 高电感负载的 MOSFET 或 SCR:
    1. 图 4-5 显示了高电感负载的可能负载配置。使用 Q1(MOSFET)或 D2(SCR)作为 S1(开关元件)可实现该设置。该设置为添加 D3 提供了空间,当 S1 关断电感负载时,D3 可以作为钳位二极管来提供对地连接。
    图 4-5 RL 负载