ZHCUA53C October 2021 – November 2022 TPSI3050-Q1
在两线模式中,可以使用 EN 和 VSSP 两个引脚控制 TPSI3050-Q1。当 EN 大于或等于 6.5V 时,向器件供电。当 EN 电压为高电平时,向器件的次级侧供电。当 EN 为低电平时,停止向次级侧传输电源,MOSFET 或 SCR 关闭。
要为双线模式配置 EVM,必须进行以下更改:
图 3-2 直观地展示了如何为两线模式配置电路板:
| J4 接头 | IEN |
|---|---|
| PXFR #1 (7.32kΩ) | 1.9 mA |
| PXFR #2 (20kΩ) | 6.8mA |
图 3-3 显示了在两线模式中使用最高电源传输 PXFR #2 (20kΩ)从 EN 上升到 VDDM 和 VDDP 上升的加电延迟。加电延迟与电源传输选择以及 VDDH 到 VDDM 之间和 VDDM 到 VSSS 之间的电容器直接相关。从 EN 到 VDDM 的延迟为 1.222ms,从 EN 到 VDDH 的延迟为 1.322ms。图 3-3 显示了在两线模式中使用最高电源传输 PXFR #2 (20kΩ)从 EN 上升到 VDRV 上升的延迟。从 EN 到 VDRV 的延迟为 2.689ms。图 3-5 显示了从 EN 下降到 VDRV 下降的延迟。延迟为 2.441us。