ZHCUA53C October 2021 – November 2022
表 2-1 显示了测试点、连接器和端子块的功能。表 2-2 显示了引脚功能。
名称 | 说明 |
|---|---|
| J2 | VDDP 电源选择输入 |
| J4 | 电源传输选择 |
TP1,TP2 | VSSP 测试点 |
| TP3 | VDDP 信号测试点 |
| TP4 | EN 信号测试点 |
| TP5 | PXFR 信号测试点 |
| TP6 | VDDM 信号测试点 |
| TP7 | VDRV 信号测试点 |
| TP8 | VSSS 信号测试点 |
| TP9 | VGATE 信号测试点 |
TP10 | VDDH 信号测试点 |
TP11 | SW1 信号测试点 |
TP12 | SW2 信号测试点 |
引脚名称 | 说明 |
|---|---|
| EN | 高电平有效的驱动器使能端 |
| PXFR | 可以使用从 PXFR 引脚到 VSSP 的外部电阻在七个功率等级设置中选择一个,以调节电源传输。 |
| VDDP | 初级侧的电源 |
| VSSP | 初级侧的接地电源 |
| VSSS | 次级侧的接地电源 |
| VDDM | 生成的中位电压 |
| VDDH | 生成的高位电压 |
| VDRV | 高电平有效的驱动器输出端 |