ZHCUA53C October 2021 – November 2022
三线模式适用于以下应用:需要 TPSI3050-Q1 可提供的更高的电源传输水平和最快的开关启用和禁用速度。在此模式中,电源从初级侧传输到次级侧,与使能引脚的状态无关。将 EN 引脚设置为高电平或低电平可使 VDRV 驱动外部电源 MOSFET 或 SCR。
要为三线模式配置 EVM,必须进行以下更改:
| J4 接头 | 电源转换器占空比(三线模式,标称值) |
|---|---|
| PXFR #1 (7.32kΩ) | 13.3% |
| PXFR #2 (20kΩ) | 93.3% |
图 3-10 显示了在三线模式中使用最高电源传输 PXFR #2 (20kΩ)从 VDDP 上升到 VDDM 和 VDDP 上升的加电延迟。加电延迟与电源传输选择以及 VDDH 到 VDDM 之间和 VDDM 到 VSSS 之间的电容器直接相关。从 VDDP 到 VDDM 的延迟为 330.5us,从 VDDP 到 VDDH 的延迟为 357.6us。图 3-3 显示了在三线模式中使用最高电源传输 PXFR #2 (20kΩ)从 EN 上升到 VDRV 上升的延迟。从 EN 到 VDRV 的延迟为 3.145us。图 3-11 显示了从 EN 下降到 VDRV 下降的延迟。延迟为 2.461us。