ZHCUA53C
October 2021 – November 2022
TPSI3050-Q1
摘要
商标
通用德州仪器(TI)高压评估(TI HV EVM)用户安全指南
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
1.3
说明
2
连接说明
3
操作模式
3.1
两线模式
3.2
三线模式
4
负载配置
5
原理图
6
布局
7
物料清单
8
修订历史记录
1.1
特性
无需隔离式次级电源
驱动外部功率晶体管或 SCR
5kV
RMS
增强型隔离
具有 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流的 10V 栅极驱动
适用于外部辅助电路的最高 50 mW 电源
支持交流或直流开关
支持双线或三线模式
七电平功率传输,电阻可选