ZHCUA53C October   2021  – November 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   通用德州仪器(TI)高压评估(TI HV EVM)用户安全指南
  4. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
  5. 2连接说明
  6. 3操作模式
    1. 3.1 两线模式
    2. 3.2 三线模式
  7. 4负载配置
  8. 5原理图
  9. 6布局
  10. 7物料清单
  11. 8修订历史记录

摘要

TPSI3050Q1EVM 评估模块(EVM)可帮助设计人员评估 TPSI3050-Q1 隔离式开关驱动器的运行情况和性能。本用户指南介绍了该 EVM 的连接器、测试点描述、工作模式、原理图、物料清单和电路板布局布线。TPSI3050-Q1 是一款 5kVRMS 增强型隔离式开关驱动器,具有 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流。该器件能够产生 10V 稳压次级电源。此稳压电源允许选择各种 MOSFET 或 SCR。EVM 包含两个采用 D2PAK 封装的背对背 650V 和 42A NMOS 以便于测试,并提供空间供装配一个采用 TO247-3 封装的 SCR。电路板的输入和输出连接是端子块,可轻松实现有线连接。该 EVM 的额定负载高达 500VDC/350VRMS 和 4A。电路板包含多个用于监测 TPSI3050-Q1 功能的测试点。此外,该 EVM 包含一个 3.3V LDO 为 VDDP 供电,该 LDO 位于电池和 TPSI3050-Q1 输入端之间,具有 3.3V 输出。该 EVM 可使用户测试多个应用,如交流/直流固态继电器(SSR)、电池管理和预充电电路。

GUID-CD755C77-D6C5-46B7-AF8F-424E56A49448-low.gif
  • 注意
  • 请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电

GUID-CD755C77-D6C5-46B7-AF8F-424E56A49448-low.gif
  • 注意
  • 使用前先阅读用户指南
GUID-DC9FEF43-DFBA-4EEA-AB7B-BE92598374CD-low.png
  • 注意
  • 注意表面高温
  • 接触可导致烫伤
  • 请勿触摸!
GUID-7FE81955-5771-414D-8EEE-FFA5E5223DF6-low.gif
  • 危险
  • 请勿使用 EVM 在高于 VIOWM = 1414VDC 的条件下测试隔离性
  • 高电压